Kyvný pohon DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C
8102897
GTIN 4052568456023
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
479.2 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F14
Připojení hřídele
T36