Kyvný pohon DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C-VDE2
8102911
GTIN 4052568456146
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
916.5 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F16
Připojení hřídele
T46