Paralelní chapadlo EHPS-16-A-LK

8103809

GTIN 4052568458867

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
10 mm
Snímání poloh
s Hallovým čidlem - s integrovaným odměřováním polohy - přes rozhraní IO-Link®
Elektrické připojení
5 vodičů - Kabely s konektorem - M12x1
Max. moment na čelisti Mx, statický
7 Nm