Šroubení NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

8104288

GTIN 4052568578633

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Fluidní připojení
UNF1/4-28
Fluidní připojení 2
pro hadice s vnitřním Ø 1,2 mm
Tvar
přímý tvar
Teplota média
0 °C - 35 °C
Konstrukce
upevnění hadice pomocí nátrubku