• Výrobky
  • Ke stažení

Šroubení NLFA: perfektní fluidní spoje

Fluidními šroubeními s nástrčnou koncovkou NLFA můžete vytvořit dokonalé spojení mezi různými komponenty – bez mrtvých prostorů. K těmto šroubením s nástrčnou koncovkou můžete snadno připojit různé hadice a dávkovací jehly – ideální pro automatizaci laboratoří.

Předem smontované 2-v-1: matice a objímka
Spoje pro kapaliny se s inovativní technologií snadno instalují: obě části šroubení s nástrčnou koncovkou jsou vzájemně spojeny a nemusejí se objednávat ani montovat samostatně.

Perfektně sedí s jehlami VAVN
Snadno si vytvoříte vlastní dávkovací hlavu např. s ventily VYKA a připojovací deskou VABS.

Nátrubek nebo svěrný spoj
Přizpůsobí se Vašim potřebám: můžete použít různé typy hadic nebo jehel.

Konektor bez mrtvého prostoru
Šroubení s nástrčnou koncovkou NLFA se velmi snadno čistí – a výrazně snižují Vaši spotřebu drahých médií.

Materiály uvedené v seznamu FDA pro agresivní chemikálie
Materiálem ve styku s médiem je polypropylen. Šroubení s nástrčnou koncovkou můžete použít také s agresivními médii. Zároveň si ušetříte námahu s testováním.

Všeobecné údaje

  • matice [1] a objímka [2] jsou integrovány do jednoho výrobku
  • smontovaná sestava: snadné použití, výběr a objednání
  • lepší stabilita hadic a jehel díky prodloužené objímce

Sevření a těsnění

  • optimalizované upnutí pomocí různých úhlů kuželu matice a objímky [3]
  • definovaná těsnicí hrana díky konvexnímu zakřivení přední hrany v blízkosti hadice [4]

Přídavný montážní nástroj NPAT

  • Pro snadnou montáž s definovaným utahovacím momentem

Dávkovací jehly VAVN

  • pro dávkování a sání
  • k dispozici je 10 různých jehel
  • dávkovací jehly VAVN se perfektně hodí ke šroubení s nástrčnou koncovkou NLFA