Šroubení NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
8104289
GTIN 4052568578640
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Fluidní připojení
UNF1/4-28
Fluidní připojení 2
pro hadice s vnitřním Ø 2,1 mm
Tvar
přímý tvar
Teplota média
0 °C - 35 °C
Konstrukce
upevnění hadice pomocí nátrubku