Proporcionální redukční ventil VPPI-5L-3-G18-0L6H-A4-S1D
8104667
GTIN 4052568459642
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0 bar - 6 bar
Provozní tlak
6 bar - 8 bar
Rozsah provozního napětí, DC
21.6 V - 27.6 V