Proporcionální redukční ventil VPPI-5L-3-G18-0L10H-A4-S1D

8104670

GTIN 4052568459673

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0 bar - 10 bar
Provozní tlak
10 bar - 12 bar
Rozsah provozního napětí, DC
21.6 V - 27.6 V