Přímočarý pohon DFPC-125-150-D

8110772

GTIN 4052568460518

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
150 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač