Přímočarý pohon DFPC-100-125-D
8110775
GTIN 4052568460549
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
125 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač