Přímočarý pohon DFPC-100-80-D
8110777
GTIN 4052568460563
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
80 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač