Přímočarý pohon DFPC-80-50-D
8110815
GTIN 4052568460570
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
50 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač