Přímočarý pohon DFPC-80-80-D

8110816

GTIN 4052568460587

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
80 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač