Přímočarý pohon DFPC-80-65-D
8110817
GTIN 4052568460594
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
65 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač