Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN 4052568550509
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
4.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67