Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111585

GTIN 4052568576622

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
19.2 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67