Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN 4052568550516
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
4.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67