Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN 4052568550523
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
11.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 12.8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67