Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN 4052568576660
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
11.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67