Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111592
GTIN 4052568550530
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
15.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 8.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67