Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111593
GTIN 4052568576677
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
17.2 m³/h
Tlak média
0 bar - 23 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67