Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111594
GTIN 4052568550547
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
22.2 m³/h
Tlak média
0 bar - 4.4 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67