Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN 4052568576684
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
24.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 13.5 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67