Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111598
GTIN 4052568550554
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
4.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67