Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-3/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111599
GTIN 4052568576714
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
12.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67