Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111601

GTIN 4052568576738

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
25.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67