Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
34.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 15.5 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67