Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
40.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67