Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

8111604

GTIN 4052568550561

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
4.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67