Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN 4052568550585
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
15.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 8.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67