Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111609
GTIN 4052568550592
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
22.2 m³/h
Tlak média
0 bar - 4.4 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67