Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111611
GTIN 4052568576790
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
32.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 9.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67