Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111612
GTIN 4052568576806
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
38.8 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67