Paralelní chapadlo DHPL-10-60-P-A

8112215

GTIN 4052568573140

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
M5
Provozní tlak
0.25 MPa - 0.8 MPa