Paralelní chapadlo DHPL-10-20-P-A

8112216

GTIN 4052568573157

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
M5
Provozní tlak
0.25 MPa - 0.8 MPa