Paralelní chapadlo DHPL-16-30-P-A

8112217

GTIN 4052568573164

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
M5
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa