Paralelní chapadlo DHPL-16-80-P-A
8112218
GTIN 4052568573171
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
40 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
M5
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa