Paralelní chapadlo DHPL-20-40-P-A
8112220
GTIN 4052568573195
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
M5
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa