Paralelní chapadlo DHPL-32-70-P-A

8112223

GTIN 4052568573225

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
35 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
G1/8
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa