Paralelní chapadlo DHPL-40-100-P-A
8112225
GTIN 4052568573249
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
50 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
G1/8
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa