Paralelní chapadlo DHPL-40-200-P-A

8112226

GTIN 4052568573256

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
ozubená tyč / pastorek
Zdvih každé čelisti
100 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Pneumatické připojení
G1/8
Provozní tlak
0.15 MPa - 0.8 MPa