Paralelní chapadlo DHPC-6-A-S-1

8116736

GTIN 4052568553906

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
5.5 N
Zdvih každé čelisti
2 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
22 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
6 g