Paralelní chapadlo DHPC-6-A-NO-S-2

8116743

GTIN 4052568553975

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
3.9 N
Zdvih každé čelisti
2 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
22 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
6 g