Paralelní chapadlo DHPC-L-10-A-NO-S-2

8116779

GTIN 4052568554330

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
16.4 N
Zdvih každé čelisti
4 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
33 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
25 g