Paralelní chapadlo DHPC-L-10-A-NC-S
8116780
GTIN 4052568554347
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
4 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
33 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
25 g