Paralelní chapadlo DHPC-16-A-NC-S-1
8116798
GTIN 4052568554507
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
3 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
84 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
50 g