Paralelní chapadlo DHPC-L-16-A-S-2
8116805
GTIN 4052568554576
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
53.9 N
Zdvih každé čelisti
6 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
84 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
50 g