Paralelní chapadlo DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
6 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
84 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
50 g