Paralelní chapadlo DHPC-L-20-A-S-2

8116837

GTIN 4052568564124

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
79.8 N
Zdvih každé čelisti
9 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
101.3 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
110 g