Paralelní chapadlo DHPC-L-20-A-NC-S-1
8116845
GTIN 4052568564209
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
9 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
101.3 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
110 g